الملحق - 3648ITP200P63

يُرجى النقر هنا!
ITP160x50-Ø20 flat     

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة الألومنيوم، قاعدة العجلة: محمل كروي دقيق مسبوك من مادة البولي يوريثين

قطر العجلة الداخلية
160 mm
عرض الإطار
50 mm
فتحة المحور
20 mm
طول المحور
60 mm
السعة التحميلية
800 Kg