الملحق - 2477PJP100P30

يُرجى النقر هنا!
PJP100x32-Ø8     

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل كروي دقيق, مع عناصر حماية ملولبة

قطر العجلة الداخلية
100 mm
عرض الإطار
32 mm
فتحة المحور
8 mm
طول المحور
36.5 mm
السعة التحميلية
100 Kg