Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
9680FTP100P639688FTP100P63
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
9681FTP100P63
EAN 4031582315363

عجلة دوارة بقفل اتجاهات, مبيت ولوحة ملحومة بالمعدن ومطلية بالزنك ومحمل كروي مزدوج دوار فردي ومحكم الإغلاق ومسمار رئيسي ملولب وصمولة إحكام مثبتة وحلمة تشحيم ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من الحديد المسبوك، قاعدة العجلة: محمل كروي دقيق مسبوك من مادة البولي يوريثين, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
100 ملم
عرض قاعدة العجلة
50 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 92
حجم اللوحة
135 x 110 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/75 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
41 ملم
عائق الدوران
182 ملم
الارتفاع الكلي
145 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12533 
الوزن
5.372 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
450 كجم
السعة التحميلية الثابتة
900 كجم