Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
2470DIK150P502471DIK150P502477DIK150P50
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم
2478DIK150P50
EAN 4031582302370

عجلة ثابتة, شوكة مصنوعة من الصلب المضغوط المطلي بالزنك, محور العجلة الداخلية مع صمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من الصلب المضغوط، قاعدة العجلة: مطاط صلب بلون رمادي لا يترك علامات مع عناصر حماية ملولبة ومحمل كروي مخروطي مقاومة الصدأ, قطعة تثبيت اللوحة

درجة تعامد تبلغ 90° للوحة مع المسار.

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
150 ملم
عرض قاعدة العجلة
32 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 80
حجم اللوحة
77 x 67 ملم
مراكز فتحة اللوحة
61,5/56x51,5/46,5 ملم
فتحة اللوحة
8,5 ملم
الارتفاع الكلي
185 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 85 درجة مئوية
المعيار
EN 12530 
الوزن
1.26 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
100 كجم
السعة التحميلية الثابتة
200 كجم