Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
2470UAP150P502471UAP150P502477UAP150P50
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم
2478UAP150P50
EAN 4031582302431

عجلة ثابتة, شوكة مصنوعة من الصلب المضغوط المطلي بالزنك, محور العجلة الداخلية مع صمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد، قاعدة العجلة: محمل كروي دقيق من مادة البولي يوريثين, مع عناصر حماية ملولبة, قطعة تثبيت اللوحة

درجة تعامد تبلغ 90° للوحة مع المسار.

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
150 ملم
عرض قاعدة العجلة
32 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 40
حجم اللوحة
77 x 67 ملم
مراكز فتحة اللوحة
61,5/56x51,5/46,5 ملم
فتحة اللوحة
8,5 ملم
الارتفاع الكلي
185 ملم
درجة الحرارة
- 40 / + 80 درجة مئوية
المعيار
EN 12530 
الوزن
0.83 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
100 كجم
السعة التحميلية الثابتة
200 كجم