رسم ثنائي الأبعاد
|
|
2875ZAP125P30 LEFT
EAN 4031582302462
عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .
تلميح: تبلغ السعة التحميلية 100 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها. تبلغ السعة التحميلية 80 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يرجى ملاحظة أنه وفقًا لـ EN1929، يمكن استخدام العجلات ذات قطر للعجلة الداخلية يبلغ 140 ملم كحد أدنى على المماشي.
| مقاومة اللف |
 |
| ضوضاء الحركة |
 |
| الاحتكاك |
 |
| مقاومة درجة الحرارة |
 |
| حماية ضد الصدأ |
 |
طلب الشراء عبر الإنترنت
|
|
السعر:
|
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
|
|
كمية الطلب:
|
|
|
|
|
بيانات فنية
|
|
قطر العجلة الداخلية
|
125 ملم |
|
عرض قاعدة العجلة
|
32 ملم |
|
فتحة المركز
|
13 ملم |
|
عنصر الموازنة
|
40 ملم |
|
عائق الدوران
|
211 ملم |
|
الارتفاع الكلي
|
153 ملم |
|
درجة الحرارة
|
- 20 / + 60 درجة مئوية |
|
المعيار
|
EN 12530 |
|
الوزن
|
0.886 كجم |
|
|
|
|