Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة

رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
2875QMP100P30 RIGHT
EAN 4031582324358

عجلة للمماشي بحذاء كبح متكامل للمماشي المتحركة وعناصر حماية ملولبة بحذاء كبح متكامل, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: 4 مسارات من مادة البولي بروبيلين وتنظيف ذاتي بينها مع عناصر حماية ملولبة ومحمل كروي دقيق، المسافة بين المسارات: 4,5 ملم تقريبًا، عرض المسار: 4,0 ملم تقريبًا.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 80 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يرجى ملاحظة أنه وفقًا لـ EN1929، يمكن استخدام العجلات ذات قطر للعجلة الداخلية يبلغ 140 ملم كحد أدنى على المماشي.

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
100 ملم
عرض قاعدة العجلة
32 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 59
فتحة المركز
13 ملم
عنصر الموازنة
40 ملم
عائق الدوران
180 ملم
الارتفاع الكلي
130 ملم
درجة الحرارة
- 40 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12530 
الوزن
0.709 كجم