Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
2046XSX125R36-32S30
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم

INTEGRAL
2044XSX125R36-32S30
EAN 4031582340808

عجلة دوارة بقفل مركزي أو كلي أو قفل اتجاهات, إطار مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك الأصفر مع محمل كروي دقيق في الرأس الدوارة والعجلة الداخلية وغطاء مبيت مصنوع من البلاستيك التركيبي.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد مع إمكانية التوصيل الكهربي وقاعدة عجلة مصنوعة من البولي يوريثين المحقون مع عناصر حماية ملولبة ومحمل كروي دقيق مغلق بإحكام., ساق بفتحة كامات للحواجز الجانبية من الطراز القصير

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
125 ملم
عرض قاعدة العجلة
32 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 40
قطر المسمار الملولب
32 ملم
طول المسمار الملولب
50 ملم
عنصر الموازنة
35 ملم
عائق الدوران
195 ملم
الارتفاع الكلي
158 ملم
درجة الحرارة
- 30 / + 80 درجة مئوية
المعيار
EN 12531 
الوزن
1.181 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
150 كجم
السعة التحميلية الثابتة
300 كجم