Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
2470PJP125P30
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
2477PJP125P30
EAN 4031582050462

عجلة دوارة بقفل كلي، الطرف الخلفي للعجلة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج, محور العجلة الداخلية مع صمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل كروي دقيق, مع عناصر حماية ملولبة, فتحة مسمار ملولب

يمكن تركيب العجلات باستخدام البراغي القياسية، كما يمكن استخدام براغي بأطوال مختلفة..

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
125 ملم
عرض قاعدة العجلة
32 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 87
فتحة المركز
11 ملم
عنصر الموازنة
41 ملم
عائق الدوران
262 ملم
الارتفاع الكلي
160 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12530 
الوزن
0.874 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
100 كجم
السعة التحميلية الثابتة
200 كجم