Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
2475PJI050P40
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
2470PJI050P40
EAN 4031582010053

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج, المحور المثبت بإحكام.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل عادي, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
50 ملم
عرض قاعدة العجلة
19 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 87
حجم اللوحة
60 x 60 ملم
مراكز فتحة اللوحة
48/38 x 48/38 ملم
فتحة اللوحة
6,3 ملم
عنصر الموازنة
24 ملم
نصف قطر دوار
49 ملم
عائق الدوران
98 ملم
الارتفاع الكلي
69 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12530 
الوزن
0.172 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
50 كجم
السعة التحميلية الثابتة
100 كجم