Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
2975PJO050P30
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
2970PJO050P30
EAN 4031582302684

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل عادي, فتحة مسمار ملولب

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
50 ملم
عرض قاعدة العجلة
19 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 87
فتحة المركز
11 ملم
عنصر الموازنة
25 ملم
نصف قطر دوار
50 ملم
عائق الدوران
100 ملم
الارتفاع الكلي
69 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12530 
الوزن
0.2 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
70 كجم
السعة التحميلية الثابتة
140 كجم