Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
1475PAO050P40
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
1470PAO050P40
EAN 4031582335347

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: محمل عادي من مادة البولي يوريثين, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
50 ملم
عرض قاعدة العجلة
19,5 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 40
حجم اللوحة
60 x 60 ملم
مراكز فتحة اللوحة
48/38 x 48/38 ملم
عنصر الموازنة
24 ملم
نصف قطر دوار
49 ملم
عائق الدوران
98 ملم
الارتفاع الكلي
69 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12530 
السعة التحميلية الديناميكية
40 كجم
السعة التحميلية الثابتة
80 كجم