رسم ثنائي الأبعاد
|
|
3875ZJJ160P30 RIGHT
EAN 4031582307764
عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركةعجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.
Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .
تلميح: تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.
| مقاومة اللف |
 |
| ضوضاء الحركة |
 |
| الاحتكاك |
 |
| مقاومة درجة الحرارة |
 |
| حماية ضد الصدأ |
 |
طلب الشراء عبر الإنترنت
|
|
السعر:
|
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
|
|
|
(التخفيض)
|
|
كمية الطلب:
|
|
|
|
|
بيانات فنية
|
|
قطر العجلة الداخلية
|
160 ملم |
|
عرض قاعدة العجلة
|
40 ملم |
|
صلابة قاعدة العجلة
|
الدعامة A 87 |
|
فتحة المركز
|
13 ملم |
|
عنصر الموازنة
|
55 ملم |
|
عائق الدوران
|
270 ملم |
|
الارتفاع الكلي
|
186 ملم |
|
درجة الحرارة
|
- 20 / + 60 درجة مئوية |
|
المعيار
|
EN 12532 |
|
الوزن
|
1.892 كجم |
|
|
|
|