Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة

رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
3360POJ108P62
EAN 4031582302974

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, واقي أتربة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين بعنصر حماية ملولب ومحمل أسطواني, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
108 ملم
عرض قاعدة العجلة
36 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 65
حجم اللوحة
105 x 85 ملم
مراكز فتحة اللوحة
80/77 x 60 ملم
فتحة اللوحة
9 ملم
عنصر الموازنة
32 ملم
نصف قطر دوار
86 ملم
عائق الدوران
172 ملم
الارتفاع الكلي
132 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
0.587 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
150 كجم
السعة التحميلية الثابتة
300 كجم