Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
4681IEP160P634687IEP160P634688IEP160P63
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
4680IEP160P63
EAN 4031582307801

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط الثقيل للغاية ومعزز ومطلي بالزنك الأصفر ومحمل كروي دوار مزدوج محكم الإغلاق ومعزز وأغطية كروية معالجة بالحرارة ومسمار رئيسي ثابت ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة الألومنيوم، قاعدة العجلة: إطار مرن أسود معالج ومحمل كروي دقيق, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
160 ملم
عرض قاعدة العجلة
50 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 67
حجم اللوحة
140 x 110 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/74 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
نصف قطر دوار
135 ملم
عائق الدوران
270 ملم
الارتفاع الكلي
200 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 85 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
3.378 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
350 كجم
السعة التحميلية الثابتة
700 كجم